Suomi | suomi

Pienohjaukset

Konfiguroitavat PNOZmulti-pienohjaukset

Millainen on konfiguroitavien PNOZmulti-pienohjausten tuotealue?

PNOZmulti-pienohjausten tuotealueeseen kuuluu kolme tuoteperhettä:

  • Uusin sukupolvi - konfiguroitavat PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmät - sisältää useita perusyksiköitä (esim. PNOZ m B1 ja PNOZ m B0) kompaktissa koossa (45 mm) ja näytöllä varustettuna. Jatkuvasti kasvava laajennusmoduulivalikoima mahdollistaa täsmällisen sovituksen käyttökohteeseen.
  • PNOZmulti Mini -pienohjaukset sisältävät 3 perusyksikköä kompaktissa koossa (45 mm) ja näytöllä varustettuna. PNOZ mm0p -perusyksikkö ei ole modulaarisesti laajennettava. Laitteesta on saatavana myös versio laajennetulla lämpötila-alueella ilman näyttöä. Kaksi muuta perusyksikköä voidaan laajentaa tiedonsiirto- ja kenttäväylämoduuleilla. Kosketinlaajennukseen voidaan käyttää PNOZsigma-tuoteperheen moduuleja. Tuoteperheessä ei ole omia tulo- ja lähtömoduuleja.
  • PNOZmulti-turvajärjestelmä esiteltiin vuonna 2002 ja siitä on käytössä satoja tuhansia kappaleita. Se koostuu suuresta valikoimasta perusyksiköitä (leveys 135 mm) ja laajennusmoduuleja.

Helppokäyttöisellä PNOZmulti Configurator -ohjelmistolla laitteiston konfigurointi ja turvakytkennät on helppo tehdä tietokoneella.