Suomi | suomi

Rajakytkimet

PNOZsigma-turvarajakytkimet

Mitä laajennuslaitteita on käytettävä PNOZsigma-turvarajakytkimen kanssa, jos 10 turvakosketinta ei riitä?

Yhden perusyksikön ja yhden PNOZ s7.1 -lisäkosketinyksikön tapauksessa lisäkosketinyksiköitä voi lisätä lähes rajattomasti. Yhteen PNOZ s7.1:een voidaan liittää jopa kymmenen PNOZ s7.2 kosketinlaajennusta. Ellei tämäkään riitä, perusyksikköön voidaan liittää toinen PNOZ s7.1. Yhdellä kädenliikkeellä yhdysliittimen avulla ilman kaapelointia.

Vain 17,5 mm levyinen PNOZ s7.1 tarjoaa kolme turvakosketinta, PNOZ s7.2 neljä turvakosketinta ja yhden apukoskettimen. Voidaan koska tahansa yhdistää muihin PNOZsigma-laajennuslaitteisiin. Lisäksi PNOZ s7.2 "virkistää" jännitteensyötön.

Seuraava ote PNOZ s7.2:n käyttöohjeesta kuvailee laajennusyksiköiden kytkennän: Yhden PNOZ s7.2:n päätelaitteena voidaan käyttää muita PNOZsigma-kosketinlaajennuksia, kuten PNOZ s7 tai PNOZ s11.