Suomi | suomi

Ohjaukset

PLC-ohjaukset ja I/O-järjestelmät

Miten ohjaus voidaan palauttaa tehdasasetuksiin?

Lähtökohta valmiustila: (Suorita seuraavat vaiheet <10 s

  • Katkaise PSS:n jännite
  • Poista SD-kortti
  • Kytke PSS:n jännite
  • Paina Reset-painiketta >5 s, kunnes DIAG-LED vilkkuu
  • Vapauta Reset-painike
  • Paina Reset-painiketta
  • Vapauta Reset-painike

Pääohjausyksikössä on nyt seuraavat perusasetukset:

  • Laitteen nimi: PSS__
  • IP-osoite: 169.254.1.0 – 169.254.254.255 (Automaattinen IP)
  • Aliverkon peite: 255.255.0.0
    SD-kortti voidaan formatoida PC:llä.