Suomi | suomi

Ohjaukset

PLC-ohjaukset ja I/O-järjestelmät

Miten PSSuniversal-ohjausjärjestelmä voidaan vaihtaa toiseen ohjausjärjestelmään?

PSSuniversal-ohjausjärjestelmän vaihdon yhteydessä laitetta ei tarvitse välttämättä nimetä uudelleen PAS4000 -ohjelmistolla. Laitenimeämistiedot ja PSSu-järjestelmän laiteprojekti voidaan siirtää vaihtolaitteelle siten, että nimeämistiedot ja laiteprojektin sisältävää vaihtotietomediaa käytetään vaihtolaitetta varten.

Edellytykset:
Vaihdetun PSSu-järjestelmän on oltava toimitustilassa tai PSSu-järjestelmä on ennen vaihtoa palautettava alkutilaan.
Menettely:

 

  1. Kytke PSSu-järjestelmä SEIS-tilaan ja kytke irti syöttöjännitteen pistoke.
  2. Irrota vanha PSSu-järjestelmä.
  3. Irrota vaihtotietomedia PSSu-järjestelmän pääohjausyksiköstä ja työnnä se vaihtolaitteeseen.
  4. Asenna vaihtolaite.
  5. Kytke jännitteensyöttö vaihtolaitteeseen.
  6. Siirrä laitenimeämistiedot ja laiteprojekti seuraavasti:
    • Paina vaihtolaitteen ohjausyksikön Reset-painiketta 5 sekunnin ajan
    • Suorita laitteen nimeäminen:
    • Vapauta Reset-painike - paina Reset-painiketta - vapauta Reset-painike
    • Siirto on tehtävä 10 sekunnin sisällä, muuten siirto keskeytetään.
    • Laitenimen ja laiteprojektin siirron jälkeen vaihdettu PSSu-järjestelmä on käynnistettävä uudelleen, jolloin se käyttäytyy samalla tavoin kuin uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.