Original Page

PSEN cs adapter

Tuotenumero: 380301
GTIN: 4046548055320
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 8-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,1 m, 5 × 0,25 mm², musta, suojauksella (punos), PSENcode-anturin (koodattu turvarele) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.

Hintasi

€33.98

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Mittausvirta 2  
Ympäristön lämpötila -25  
60  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP68  
Liitintyyppi 1 8-nap. M12-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
M12-liittimen 1 koodaus A-koodattu  
Liitintyyppi 2 5-nap. M12-urosliitin  
Liitintyypin 2 muoto suora  
M12-liittimen 2 koodaus A-koodattu  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Au  
Tappien materiaali CuZn  
Holkkien materiaali CuSn  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 PP (9Y)  
Kaapelin pituus 0.1  
Materiaali suoj K1 Sn  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri musta  
Kotelon väri musta  
Kaapelin vaipan 1 materiaali TPU 11YH1  
PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 5.9  
5.9  
Johtimen pinta-ala 0.25  
0.25  
Poikkileikkaus AWG K1 24  
Suojaus K1 kyllä  
Suojauksen tyyppi K1 Johdinpunos  
Johtimien lukumäärä 7  
Halogeeniton Kyllä  
Öljynkestävyys kestävä  
Liekinkestävyys UL FT2  
Kotelon materiaali PUR  
Nettopaino 30  
Bruttopaino 39  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27274192  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548055320  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Englanti


Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)

0,3 MB
17.05.2013

Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p

PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)

0,3 MB
12.05.2017

Suomalainen


EPLAN P8 Macro

Sähköiset CAD-tiedot

0,0 MB
11.05.2022