Original Page
Vastaava kuva
PSEN ma adapter
Tuotenumero: 380300
GTIN: 4046548054002
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A-
koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu,
PUR, 0,1 m, 4 × 0,34 mm², musta, PSENmag-antureiden (turvarele)/PITen1.0 (kuittauspainike) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
Hintasi
€29.41
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Mittausvirta | 4 |
| Tyyp. johdinresistanssi K1 | 55 Ohm/km |
| Ominais Läpäistvastus K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-5
80 |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo | IP68 |
Mekaaniset tiedot
| Liitintyyppi 1 | 4-nap. M12-naarasliitin |
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
| Liitintyyppi 2 | 5-nap. M12-urosliitin |
| Liitintyypin 2 muoto | suora |
| M12-liittimen 2 koodaus | A-koodattu |
| Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
| Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
| Tappien materiaali | CuZn |
| Holkkien materiaali | CuSn |
| Johdinmateriaali K1 | Cu |
| Eristysmat. johto K1 | PVC |
| Kaapelityyppi K1 | LifY-11Y |
| Kaapelin pituus | 0.1 |
| Kaapelin ulkovaipan 1 väri | musta |
| Kotelon väri | musta |
| Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
| Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
| Maks. ulkohalk. kaapeli K1 |
5.1
5.1 |
| Johtimen pinta-ala |
0.34
0.34 |
| Poikkileikkaus AWG K1 | 22 |
| Suojaus K1 | ei |
| Johtimien lukumäärä | 4 |
| Halogeeniton | Kyllä |
| Öljynkestävyys | kestävä |
| Kotelon materiaali | PUR |
| Nettopaino | 25 |
| Bruttopaino | 34 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27274192 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548054002 |
| Volume | 0.248 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Englanti
Operating Manual
Operat. Manual PSEN adapt PSS67/PDP67 4p
Kuvaus:PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-09)
Tiedoston koko:0,3 MB
Päivämäärä:17.05.2013
Data sheet PSEN adapt PSS67/PDP67 4p
Kuvaus:PSEN adapt PSS67/PDP67 4p, PSEN adapt PSS67/PDP67 8p, PSEN adapt PSS67/PDP67 5p (21913-10)
Tiedoston koko:0,3 MB
Päivämäärä:12.05.2017