Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"354.22","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
Vastaava kuva
PSSnet GW1 MOD-CAN
Tuotenumero: 311602
PSSnet, yhdyskäytävä, protokollamuunnin ModBus/TCP:n ja CANopeninvälillä,
tukee CiA 301 V4.2.0, voidaan käyttää PSS-ohjausten, PMI:n,
PMCprimo:n kanssa, RJ45-portti, 9-nastainen Sub-D-urosliitin,jänni... Lisää
Hintasi
€354.22
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSSnet, yhdyskäytävä, protokollamuunnin ModBus/TCP:n ja CANopeninvälillä, tukee CiA 301 V4.2.0, voidaan käyttää PSS-ohjausten, PMI:n, PMCprimo:n kanssa, RJ45-portti, 9-nastainen Sub-D-urosliitin,jännitteensyöttö 24 V DC, puskurointi 20 ms.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Module Supply |
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 3 W |
Kenttäväylän liitäntä
Kenttäväyläliitäntä | CANopen |
Kenttäväylän laitetyyppi | Slave |
Nimi kenttäväyläprot. | CiA 301 V4.2.0 |
sal. kenttäv.asemaosoitteet | 0 - 99d |
Säädettävät siirtonopeudet |
10 kbit/s
500 kBit/s 20 kbit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kbit/s 50 kbit/s 125 kBit/s |
Liitäntä kenttäväylä | 9-nap. Sub-D-urosliitin |
galv. erotus kenttäväylästä | kyllä |
Tyyppi galv. erotus | Toiminnallinen eristys |
MODBUS
MODBUS-liitäntöjen lukumäärä | 8 |
Modbus-liitäntä | RJ45 |
Modbus-laitetyyppi | Palvelin |
Modbus-käyttötilat |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
Säätöalue Siirtonop. Modbus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
galv. erotus Modbusista | kyllä |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | CANopen ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Pot.erotus 2 välillä | Modbus ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 2 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Mekaaniset tiedot
Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Liitin |
Ruuviliitin irrotettava
Jousiliitin irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 96 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 114.3 mm |
Nettopaino | 90 g |
Bruttopaino | 110 g |
Ympäristö
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-koodi | 4046548074017 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242208 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001423 |
Volume | 0 |
Pakolliset varusteet
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Jousiliittimet, kenttäväylämoduulit PNOZ mm0.xpS:ssä, 1 sarja.
€7.23
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Ruuviliittimet, kenttäväylämoduuli PNOZ mm0.xp:ssä, 1 sarja.
€7.23