Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"Z9000039","name":"O300.GP.2-11246332","price":"204.14","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197178","0010600219717880VU"]}
Vastaava kuva
O300.GP.2-11246332
Tuotenumero: Z9000039
Heijastusvalopainike taustahimmennyksllä, kosketusalue 30–100
mm, 4-napainen M8-urosliitin, puolijohdelähtö (pluskytkevä)
Hintasi
€204.14
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UL/cUL UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 10 - 33 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 60 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 60947-5-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 50 g |
Suojaustapa kotelo |
Times
Vasteaika | 0 - 2.4 ms |
Mekaaniset tiedot
Liitäntätapa | M8, 4-nap. uros |
Kotelon materiaali | Muovi |
Mitta korkeus | 39.1 mm |
Leveysmitta | 12.9 mm |
Syvyysmitta | 23 mm |
Nettopaino | 8 g |
Bruttopaino | 23 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-koodi | 4046548105940 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272702 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002717 |
Volume | 0.029 |
Lisävarusteet
Sensofix O300-11706875
Z9000042
Kiinnityslevy, jossa on X/Y/Z-akselin kohdistus tuotenrolle: Z9000039
€52.14