text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

Tuotenumero: 751102
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1-kanavainen kytkentäilman oikosulkutunnistusta, manuaalinen/automaattinen käynnistys, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittim...  Lisää

Yksikkö

Toimitetaan varastosta

Hintasi

€178.71

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1-kanavainen kytkentäilman oikosulkutunnistusta, manuaalinen/automaattinen käynnistys, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet,hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit.

Hyväksyntä CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 2  W
Tulojen lukumäärä 1  
Puolijohdelähtöjen määrä 1  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  
Maks.virta AC1 turv.tark. 6  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 6  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 5  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Turvakoskettimet: AC ja UL 240 V AC G.U. (sama napaisuus)  
Kosketinmateriaali rele AgCuNi  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Jousiliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 100  mm
Leveysmitta 17.5  mm
Syvyysmitta 120  mm
Nettopaino 175  g
Bruttopaino 185  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548025569  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
Volume 0.240  
 

Lisävarusteet

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Pääteliitin PNOZsigma tai PNOZsigma laajennus, PU = 10 kpl.
€33.81
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X2, X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.
€12.98