Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772172","name":"PNOZ m EF 1MM2DO","price":"513.85","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Vastaava kuva
PNOZ m EF 1MM2DO
Tuotenumero: 772172
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, 1 akselin turvallinen valvonta, 2 turvallista lähtöä,kaskaditulo.
Huomaa, että kotelon väri on väliaikaisesti muuttunut, mutta se ei vaikuta toiminnallisuuteen.
Lisätietoja on osoitteessa Sales Information – 229402 .
Hintasi
€513.85
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U2:n tarkoitus |
Puolijohdelähtöjen syöttö
Anturin analysoinnin syöttö |
Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
U2:n toleranssi | |
Pot. erotus U2 | kyllä |
UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
Sis. jänn. lähde | ilman perusyksikköä |
UINT1:n jännitetyyppi | DC |
Sallitut kuormat |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
Lähestymiskytkimen tulo
ohj.valv. ilman hyst. NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Tulo inkrementaalinen kooderi
Inkrementaalianturitulojen mää | 1 |
Liitäntä (inkrementaalianturi) | Mini-IO-naarasliitin, 8-nap. |
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant | 90° ±30° |
ohj.valvonta ilman hyst. inkr. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Puolijohdelähdöt
Pot.erotus PJ-lähdöstä | kyllä |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Puolijohdelähdöt (vakio)
Apulähtöjen lukumäärä | 1 |
Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö | kyllä |
Oikos.suoj. ei varm. PJL | kyllä |
Kaskadoituva ulostulo vakiotulosteeksi
Kaskadilähtöjen lukumäärä | 1 |
galv. erot. kaskd-apu-HLAg | kyllä |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Times
Reaktioaika raja-arvoylitys | 1/f_ist + 10ms |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Anturi ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Pot.erotus 2 välillä | PJ-lähtö ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 2 tyyppi | Peruseristys |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin |
Ruuviliitin
Jousiliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 101.4 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 120 mm |
Nettopaino | 131 g |
Bruttopaino | 141 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548070651 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242205 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001422 |
Volume | 0.366 |
Lisävarusteet
PNOZ msi S15
773871
Yleissovitin, 15-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€189.24
PNOZ msi S09
773870
Yleissovitin, 9-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€165.20
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 2,5 m.
€63.34
PNOZ msi S025
773872
Yleissovitin, 25-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€217.17
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 1,5 m.
€55.32
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 5 m.
€79.36
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Liitäntäpistoke moduulin liittämiseen PNOZmulti-perusyksikön vasemmallepuolelle, keltainen/musta (10 kpl).
€47.92
PNOZ msi b4 Box
773845
Suojattu liitäntärasia PSEN msi b4, inkrementaalisen enkooderin jalähestymiskytkimen liittämiseen, vetovastuksella tai ilman,
, jossa on lisäsyöttö lähestymiskytkintä varten.
€72.54
Pakolliset varusteet
€29.84
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Ruuviliitinsarja, 4-napainen, VE = 1 kpl
X1, X2, X3, X4.
€29.84