Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"751177","name":"PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand","price":"165.2","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Vastaava kuva
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
Tuotenumero: 751177
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, leveys:
17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajennusta vartenturvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessä, lisää kosketi... Lisää
Hintasi
€165.20
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PNOZsigma-kosketinlaajennus, lähdöt: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, leveys: 17,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä kosketinlaajennusta vartenturvallisuuteen liittyvien ohjausosien yhteydessä, lisää kosketinryhmiävoidaanasentaa oikealle.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
UINT1:n jännitetyyppi | DC |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 0 |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
Maks.virta AC1 turv.tark. | 6 A |
Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
Maks.virta DC1 turv.tark. | 6 A |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
Maks.virta AC15 turv.tark | 5 A |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G.U. (sama napaisuus) |
Kosketinmateriaali rele | AgCuNi |
lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin | Jousiliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Mitta korkeus | 100 mm |
Leveysmitta | 17.5 mm |
Syvyysmitta | 120 mm |
Nettopaino | 170 g |
Bruttopaino | 185 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548052534 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
Volume | 0.360 |
Lisävarusteet
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Pääteliitin PNOZsigma tai PNOZsigma laajennus, PU = 10 kpl.
€33.81
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Liitin PNOZsigma-perusyksikön liittämiseksiPNOZsigma-laajennusyksikköön, PU = 10 kpl.
€39.75
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X2,
X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.
€12.98