Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"774197","name":"PNOZ e7p 24VDC 2 so","price":"350.62","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Vastaava kuva
PNOZ e7p 24VDC 2 so
Tuotenumero: 774197
Turvarele (erillinen) UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet,useiden laitteiden linkitys, 2 single beam -turvaverhon valvontaan.
Hintasi
€350.62
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Laitevar. maksimi | 6 A hidas / 10 A nopea |
Puolijohdelähdöt
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 61496-1
EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Kotelomateriaali yläosa | |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 94 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 121 mm |
Nettopaino | 130 g |
Bruttopaino | 145 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548055900 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
Volume | 0.285 |
Lisävarusteet
Terminal block filter 1
774195
Tarvikkeet PNOZelogille, PNOZmultille ja PSS:lle, riviliitinsuodattimella 3 –10 kOhm kuormitusalueelle. HUOMIO: Tuote on poistunutvalikoimasta.Seuraaja:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€31.03
Terminal block filter 2
774196
Tarvike PNOZ:lle, PNOZmultille ja PSS:lle, riviliitin suodattimella 10–10 kOhm kuormitusalueelle. HUOMIO: Tuote on poistunut valikoimasta.Seuraaja:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
€20.58