Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"787950","name":"PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so","price":"548.69","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Vastaava kuva
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
Tuotenumero: 787950
Turvarele (erillinen), tulot: Mittaustulot, 1/3-vaihemoottorit, lähdöt:2 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 24–240 V AC/DC, UMmax = 690 V, kytkentäkynnys120–3000 mV, leveys: 45 mm, jousiliittimet, pysähtymisvahti,... Lisää
Hintasi
€548.69
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvarele (erillinen), tulot: Mittaustulot, 1/3-vaihemoottorit, lähdöt:2 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 24–240 V AC/DC, UMmax = 690 V, kytkentäkynnys120–3000 mV, leveys: 45 mm, jousiliittimet, pysähtymisvahti, laitevalvoo moottoreiden pysähtyessä syntyvää EMF-jännitettä.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
Tehonkulutus AC | 5 VA |
Tehonkulutus DC | 3 W |
Mittauspiiri
Mittauspiiri taajuusalue (Hz) | 0 - 3000 Hz |
säätöalue Vastausarvo Uon | 120 - 3000 mV |
Nollausarvo Uab | 2 x Uon |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 2 |
Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -20 %/+20 % |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
Maks.virta AC1 turv.tark. | 6 A |
Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
Maks.virta DC1 turv.tark. | 6 A |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
Maks.virta AC15 turv.tark | 3 A |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G. P. |
Kosketinmateriaali rele | AgCuNi |
lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -10 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III / II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Kotelomateriaali yläosa | |
Liitin | Jousiliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Mitta korkeus | 101 mm |
Leveysmitta | 45 mm |
Syvyysmitta | 121 mm |
Nettopaino | 325 g |
Bruttopaino | 330 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
34
7a 6c 7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 % |
CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-koodi | 4046548007916 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371811 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001448 |
Volume | 0.605 |