Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"777586","name":"PZE X4VP4 24VDC 4n/o","price":"233.13","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Vastaava kuva
PZE X4VP4 24VDC 4n/o
Tuotenumero: 777586
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 1–4kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 45 mm, ruuviliittimet, kosketinryhmäkosketinlaajennusta varten turvallisuuteen liittyvien ohjausosi... Lisää
Hintasi
€233.13
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 1–4kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 45 mm, ruuviliittimet, kosketinryhmäkosketinlaajennusta varten turvallisuuteen liittyvien ohjausosienyhteydessä.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 2.5 W |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 1 |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 0 |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G.U. (sama napaisuus) |
Turvakosk.: Pilot Duty | B300, R300 |
Kosketinmateriaali rele | AgSnO2 |
lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III / II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Times
Valittavat ajat |
3
s 4 s 1 s 2 s |
Toleranssi Tv | -50 %/+50 % |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Kotelomateriaali yläosa | |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 94 mm |
Leveysmitta | 45 mm |
Syvyysmitta | 121 mm |
Nettopaino | 300 g |
Bruttopaino | 310 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 % |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548009323 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
Volume | 0.27 |