Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 115 V AC, leveys: 45 mm, jousiliittimet,kahden käden käyttöyksikkö, kahden käden painikkeiden samanaikaisuuden valvonta . This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750136 751136 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
Hyväksyntä |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Syöttöjännite (V) | 115 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
Tehonkulutus AC | 6 VA |
Laitevar. maksimi | Johtimen maks.ala |
Kahden käden laitteen tyyppi | |
Kahden käden laitteen tyyppi | III C |
Tulojen lukumäärä | 2 |
Puolijohdelähtöjen määrä | 2 |
Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -15 %/+10 % |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
Maks.virta AC1 turv.tark. | 5 A |
Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
Maks.virta DC1 turv.tark. | 5 A |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
Maks.virta AC15 turv.tark | 2.5 A |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G. P. |
Turvakosk.: Pilot Duty | C300, R300 |
Kosketinmateriaali rele | AgSnO2 |
lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -25 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III / II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Kotelomateriaali yläosa | |
Liitin | Jousiliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Mitta korkeus | 101 mm |
Leveysmitta | 45 mm |
Syvyysmitta | 121 mm |
Nettopaino | 365 g |
Bruttopaino | 375 g |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548008340 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371821 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |