Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"777340","name":"P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so","price":"593.63","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Vastaava kuva
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
Tuotenumero: 777340
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 24 V DC, leveys: 45 mm, ruuviliittimet,kahden käden käyttöyksikkö,
kahden käden painikkeiden samanaikaisuuden v... Lisää
Hintasi
€593.63
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 24 V DC, leveys: 45 mm, ruuviliittimet,kahden käden käyttöyksikkö, kahden käden painikkeiden samanaikaisuuden valvonta .
Yleisdata
Hyväksyntä |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 2.5 W |
Laitevar. maksimi | Johtimen maks.ala |
Kahden käden laitteen tyyppi | |
Kahden käden laitteen tyyppi | III C |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 2 |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 2 |
Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -15 %/+10 % |
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
Maks.virta AC1 turv.tark. | 5 A |
Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
Maks.virta DC1 turv.tark. | 5 A |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
Maks.virta AC15 turv.tark | 2.5 A |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G. P. |
Turvakosk.: Pilot Duty | C300, R300 |
Kosketinmateriaali rele | AgSnO2 |
lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -25 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III / II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Kotelomateriaali yläosa | |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 94 mm |
Leveysmitta | 45 mm |
Syvyysmitta | 121 mm |
Nettopaino | 270 g |
Bruttopaino | 280 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548009736 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371821 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
Volume | 0.605 |