Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"774029","name":"PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c","price":"201.33","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Vastaava kuva
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
Tuotenumero: 774029
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen
kytkentä, lähdöt: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, integroidutruuviliittimet, kytkentäviivytetty aikarele, takaisinkytkentäpiirinvalvonta,
kytkentäa... Lisää
Hintasi
€201.33
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, integroidutruuviliittimet, kytkentäviivytetty aikarele, takaisinkytkentäpiirinvalvonta, kytkentäajat 12 porrasta 30–300 s.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 3 W |
Laitevar. maksimi | Johtimen maks.ala |
Relelähdöt
Viivytettyjen apukosk. lkm | 2 |
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
Maks.virta AC1 turv.tark. | 6 A |
Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
Maks.virta DC1 turv.tark. | 6 A |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
Maks.virta AC15 turv.tark | 4 A |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G. P. |
Turvakosk.: Pilot Duty | B300, R300 |
Kosketinmateriaali rele | AgSnO2 |
lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III / II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Times
Valittavat ajat |
90
s 50 s 120 s 40 s 30 s 300 s 210 s 270 s 150 s 180 s 240 s 70 s |
Toleranssi Tv | -15% / +15% +50 ms |
Toistotarkkuus | 2% |
Min. viiveaika kaava | tv - 15 % |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Kotelomateriaali yläosa | |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | kiinteä |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 10 AWG |
Mitta korkeus | 87 mm |
Leveysmitta | 45 mm |
Syvyysmitta | 121 mm |
Nettopaino | 255 g |
Bruttopaino | 265 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122329 |
EAN-koodi | 4046548012514 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371605 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001439 |
Volume | 0.51 |
Lisävarusteet
COVER P-93
774090
Suojus PKB-jarruun ja P-93-koteloon, suojaa luvattomaltamanipuloinnilta, 45 mm leveä, sisältö: 20 suojusta pakkausta kohti.
€35.98