Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"325203","name":"FB/F10/3SEC.POT. 500KO","price":"45.16","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
Tuotenumero: 325203
Kaukosäädin aikareleelle, kytkinpaneelin asennuskotelo 22,5 mm:lle,
absoluuttinen asteikko, maks. 3 s / 500 kOHM, ajan asetus kiertonupilla,
suojausluokka IP66.
Hintasi
€45.16
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Nettopaino | 20 g |
Bruttopaino | 20 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85334010 |
EAN-koodi | 4046548018073 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27379106 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002586 |
Volume | 0.672 |