{"id":"761100","name":"PMD s10 C 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PMD s10 C 24-240VACDC
Tuotenumero: 761100
Pätetehon valvontalaite, Sigma-kotelo,
ali- ja ylikuormituksen valvontaan, raja-arvot säädettävissä näytönkautta, voidaan tallentaa sirukortille, relelähtö: 2 vaihtokosketinta,analoginen lähtö: Virta ...
Lisää
Huomaa, että kotelon väri on väliaikaisesti muuttunut, mutta se ei vaikuta toiminnallisuuteen.
Lisätietoja on osoitteessa Sales Information – 229402 .
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
Pätetehon valvontalaite, Sigma-kotelo,
ali- ja ylikuormituksen valvontaan, raja-arvot säädettävissä näytönkautta, voidaan tallentaa sirukortille, relelähtö: 2 vaihtokosketinta,analoginen lähtö: Virta 4–20 mA ja 0–10 V DC,
käyttöjännite: 24–240 V AC/DC, mittausjännite: 100–550 V AC,mittausvirta: 1 - 12 A, jousiliittimet.
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24 - 240
V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi |
AC/DC
|
Tehonkulutus AC |
5
VA |
Tehonkulutus DC |
3
W |
Laitevar. maksimi |
Johtimen maks.ala
|
Mittauspiiri
U mittausalue analog.tulo |
100 - 550
V |
I mittausalue analog.tulo |
1 - 12
A |
Taaj. Mittausalue analog.tulo |
0, 15 - 400 Hz
|
Lähtösignaalit moottorin käytön aikana
Uout moottorikäytössä 10 - 0 V |
10 - 0 V
|
Lähtösignaalit generaattorin käytön aikana
Uout generaattorikäytössä |
0 - -10 V
|
Iout generaattorikäytössä |
0 - -20 mA
|
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm |
EN 60947-4-1
|
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm |
EN 60947-5-1
|
Turvakoskettimet: AC ja UL |
240 V AC G. U.
|
Kosketinmateriaali rele |
AgNi10
|
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-78
|
Ympäristön lämpötila |
-10 - 55
°C |
Kondens. sallittu ? |
ei-sallittu
|
EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Vaihtelut stand... |
EN 60068-2-6
|
Ilma- ja pintavuotoväli |
EN 60664-1
|
Ylijänniteluokka |
III / II
|
Likaantumisaste ilmaväli |
2
|
Suojaustapa asennustila |
|
Suojaustapa kotelo |
|
Kotelointi liittimet |
|
Times
Reak.aika anal. lähtö 15-60 Hz |
70 - 16 ms
|
Mekaaniset tiedot
Asennusasento |
vapaa
|
Kotelomat. alaosa |
PC
|
Kotelomat. etulevy |
PC
|
Kotelomateriaali yläosa |
PC
|
Liitin |
Jousiliitin
|
Liitintyyppi |
irrotettava
|
Mitta korkeus |
100
mm |
Leveysmitta |
45
mm |
Syvyysmitta |
120
mm |
Nettopaino |
340
g |
Bruttopaino |
350
g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus |
vähintään yksi SVHC-aine
|
WEEE classifikation (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code |
90303370
|
UNSPSC 25 |
39122331
|
EAN-koodi |
4046548051872
|
ECLASS versio |
ECLASS-13
|
ECLASS-viiteominaisuus |
27371806
|
ETIM versio |
ETIM-9.0
|
ETIM-viiteryhmä |
EG000019
|
ETIM-viiteominaisuus |
EC001443
|