text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ yo4 3NO t

Tuotenumero: 2A000009
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, 1 lähtötoiminto 3 turvallisella pakkotoimisella ja viivytetyllä relelähdöllä, 1 tulo takaisinkytkentäpiiriä varten, 1 merkinantolähtö, 1 kiertokytkin ...  Lisää

Yksikkö

Toimitetaan varastosta

Hintasi

€191.98

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, 1 lähtötoiminto 3 turvallisella pakkotoimisella ja viivytetyllä relelähdöllä, 1 tulo takaisinkytkentäpiiriä varten, 1 merkinantolähtö, 1 kiertokytkin viiveajan asettamista varten, 1 kiertokytkin viiveen tehdasasetusta ja sammutus- tai kytkentäviiveen valintaa varten, LED-näyttö

Hyväksyntä CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde päämoduulin kautta  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
Sallitut kuormat resistiivinen  
induktiivinen  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulo ei  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  V
Maks.virta AC1 turv.tark. 6  A
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  V
Maks.virta DC1 turv.tark. 6  A
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  V
Maks.virta AC15 turv.tark 5  A
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  V
Turvakoskettimet: AC ja UL  
Turvakosk.: Pilot Duty B300, R300  
Pilot Duty R300 UL:n mukaan 24 V DC  
Kosketinmateriaali rele AgCuNi  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Pot.erot RLA kyllä  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-5-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Toleranssi Tv +/-1,5 %  
Pot.erotus 1 välillä Lähtö ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 1 tyyppi turvallinen erotus  
Asennusasento vapaa  
Vakiokiskon mitat  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Jousiliitin  
Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 98  mm
Leveysmitta 17.5  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 116  g
Bruttopaino 128  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 34  
7a  
6c  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-koodi 4046548087888  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
Volume 1.019  
 

Lisävarusteet

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Pistoke myPNOZ-moduulien kytkentään, VE=10 kpl.
€33.39

Pakolliset varusteet

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2, X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.
€12.98
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X2, X3, X4, 3-napainen, 17,5 mm koteloon.
€12.98