text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ yi4 2DI T3C

Tuotenumero: 2A000006
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, 1 tulotoiminto, 1 tulotoiminto kaksinkäsinpainikkeen (tyyppi III C) kytkemiseksi,tulotoimintojen JA-linkitys, 1 merkinantolähtö, 1 kiertokytkin käynni...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€214.32

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, 1 tulotoiminto, 1 tulotoiminto kaksinkäsinpainikkeen (tyyppi III C) kytkemiseksi,tulotoimintojen JA-linkitys, 1 merkinantolähtö, 1 kiertokytkin käynnistystavan ja testipulssitunnistuksen asetusta varten, LED-näyttö

Hyväksyntä CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde päämoduulin kautta  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
Kahden käden laitteen tyyppi  
Kahden käden laitteen tyyppi III C  
Digitaalisten tulojen lukumäär 6  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulo ei  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000m  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-5-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Samanaikaisuus tulopiiri ∞  
Asennusasento vapaa  
Vakiokiskon mitat  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Jousiliitin  
Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 98  mm
Leveysmitta 12.5  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 74  g
Bruttopaino 86  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-koodi 4046548087857  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
Volume 1.019  
 

Lisävarusteet

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Pistoke myPNOZ-moduulien kytkentään, VE=10 kpl.
€33.39

Pakolliset varusteet

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl X1, X3, X4, X4 2-napainen, 12.5 mm koteloon.
€8.75
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2, X3, X4, 2-napainen, 12,5 mm koteloon.
€8.75