Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"2A000011","name":"PNOZ yi2 4DI OR","price":"140.69","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Vastaava kuva
PNOZ yi2 4DI OR
Tuotenumero: 2A000011
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli,
2 tulotoimintoa, tulotoimintojen JA-linkitys,
2 merkinantolähtöä, 2 kiertokytkin käynnistystavan ja
testipulssitunnistuksen asetusta varten, LED-näytt... Lisää
Hintasi
€140.69
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Modulaarisen myPNOZ-turvareleen laajennusmoduuli, 2 tulotoimintoa, tulotoimintojen JA-linkitys, 2 merkinantolähtöä, 2 kiertokytkin käynnistystavan ja testipulssitunnistuksen asetusta varten, LED-näyttö
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
Sis. jänn. lähde | päämoduulin kautta |
UINT1:n jännitetyyppi | DC |
Tulot
Digitaalisten tulojen lukumäär | 4 |
U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
Pot.erotus tulo | ei |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000m |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-5-1 |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Times
Samanaikaisuus tulopiiri | ∞ |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Vakiokiskon mitat | |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin |
Jousiliitin
Ruuviliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 98 mm |
Leveysmitta | 12.5 mm |
Syvyysmitta | 121 mm |
Nettopaino | 77 g |
Bruttopaino | 89 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548090949 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
Volume | 1.019 |
Lisävarusteet
Pakolliset varusteet
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Jousiliitinsarja, PU = 1 kpl
X1, X3, X4, X4 2-napainen, 12.5 mm koteloon.
€8.75
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl kukin X1, X2,
X3, X4, 2-napainen, 12,5 mm koteloon.
€8.75