Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"328206","name":"PSS u2 ES 8DI NPN","price":"70.23","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Vastaava kuva
PSS u2 ES 8DI NPN
Tuotenumero: 328206
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 8 tuloa, NPN-toiminto tyyppi 3 IEC
61131-2 mukaan, pulssin pidennys, 0 V DC toisella
jännitteenjakelumoduulilla, 1-rivinen, liitinrima
PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sis... Lisää
Hintasi
€70.23
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 8 tuloa, NPN-toiminto tyyppi 3 IEC 61131-2 mukaan, pulssin pidennys, 0 V DC toisella jännitteenjakelumoduulilla, 1-rivinen, liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Tulot
Tulojen lukumäärä | 8 |
Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Tulotyyppi EN 61131-2 mukaan | 3 |
Ohjelmiston suodatusaika | 0 ms ... 25,5 ms |
Pot.erotus tulo | kyllä |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 (alue B) |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Tulo ja Module Supply |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | PPE |
Liitintyyppi | irrotettava |
Mitta korkeus | 110.8 mm |
Leveysmitta | 12.5 mm |
Syvyysmitta | 72.5 mm |
Nettopaino | 31 g |
Bruttopaino | 47 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548095753 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242604 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
Volume | 0.216 |
Pakolliset varusteet
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen,
jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 1kpl.
€5.85