Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PSS u2 ES 4IOL
€228.24
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, tiedonsiirto, 4 IO-Link Master, 3 tilaa, IO-Link-Modus, versio v1.1, kaapelin pituus 20 m, toimilaite-/anturisyöttö 1 A, oikosulkusuojattu, integroitu FunktionClass A portti, Funktion Class B -portti toisellajännitteenjakelumoduulilla, siirtonopeudet COM1/COM2/COM3, tuloprosessitiedot (Portti/Moduulia kohti) 32/128 bittiä,lähtöprosessitiedot (Porttia/Moduulia kohti) 32/128 bittiä, Di-tila tulovirralla 2,5/5,5 mA,Do-tila tila lähtövirralla 0,2 A, oikosulkusuojattu, Device- konfiguraation tallennus Masteriin, energiansäästötoiminnot, 1-rivinen,liitinrima PSS u2 T 16 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Käyttöalue | Standard |
Class A:n IOL-portti saat? | kyllä |
Class B:n IOL-portti mahd.? | kyllä, lisämoduulin kautta |
Mod.Sup. ja liit. väl. pot.er | kyllä |
Liit. ja liit. väl. pot.er | ei |
IO-Link Revision | 1.1 |
IOL-portti siirtonopeus | COM1/COM2/COM3 |
Tulovirta DI-tilassa | 2,5 mA/5,5mA (kytkettävissä) |
Lähtö DO-tilassa oikosulkuk. | kyllä |
L+ oikosulkukestävä | kyllä |
Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 (alue B) |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo |
Kotelon materiaali | PC |
Liitintyyppi | irrotettava |
Mitta korkeus | 110.8 mm |
Leveysmitta | 12.5 mm |
Syvyysmitta | 72.5 mm |
Nettopaino | 35 g |
Bruttopaino | 52 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548083118 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242604 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
Volume | 0.270 |