Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"328400","name":"PSS u2 ES 4DOD 0.5A","price":"58.53","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Vastaava kuva
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
Tuotenumero: 328400
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, puolijohde, 0,5 A, 1-
napainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormitussuojattu,
laajennettu diagnostiikka, 1-rivinen, liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaa... Lisää
Hintasi
€58.53
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSS u2, elektroniikkamoduuli, vakio, 4 lähtöä, puolijohde, 0,5 A, 1- napainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormitussuojattu, laajennettu diagnostiikka, 1-rivinen, liitinrima PSS u2 T 8 tarvitaan (ei sisälly toimitukseen).
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Sallitut kuormat |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
Puolijohdelähdöt
Tasajännite lähdössä | 24 V DC |
Pot.erotus PJ-lähdöstä | kyllä |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 (alue B) |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
Ilma- ja pintavuotoväli |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | PJ-lähtö ja Module Supply |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | PC |
Liitintyyppi | irrotettava |
Mitta korkeus | 110.8 mm |
Leveysmitta | 12.5 mm |
Syvyysmitta | 72.5 mm |
Nettopaino | 33 g |
Bruttopaino | 42 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548072228 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242604 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
Volume | 0.129 |
Lisävarusteet
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,lyhyt, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.41
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,pitkä, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.
€23.41
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, pitkä, 103 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€5.85
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, liitinrimalle, 61 x 11,5 mm, VPE 10kpl.
€8.19
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, tarvike, koodauselementti elektroniikkamoduulille, VPE 10 kpl.
€4.68
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 4 paikkaa,
leveys 50,1 mm, korkeus 107 mm, huomaa asennusvälit.
€76.08
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, tarvike, moduuliteline, elektroniikkamoduuleille, 1 paikka,
leveys 12,6 mm, korkeus 107 mm, huomaa asennusvälit.
€64.37
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, lyhyt, 23,5 x10,5 mm, VPE 10 kpl.
€4.68
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen,
jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 10kpl.
€55.59
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen,
jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 50kpl.
€263.35
Pakolliset varusteet
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen,
jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 1kpl.
€5.85