text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PCOM sec br2

Tuotenumero: 311502
PCOM, SecurityBridge, VPN-palvelin VPN-tunnelin luomiseen, tukee X.509-varmenteita, 2 RJ45-porttia, USB-portti, 1 digitaalinen -tulo, 1 digitaalinen lähtö, 2 A, yksinapainen, Module Supply 24 V DC 0,3...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€530.80

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PCOM, SecurityBridge, VPN-palvelin VPN-tunnelin luomiseen, tukee X.509-varmenteita, 2 RJ45-porttia, USB-portti, 1 digitaalinen -tulo, 1 digitaalinen lähtö, 2 A, yksinapainen, Module Supply 24 V DC 0,32 A, Periphery Supply 24 V DC 2 A, integroitu web-palvelin, tukee turvallista todennusta ja viestintää PSS-4000 ohjausten jaPNOZmulti-pienohjausten kanssa.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
Käyttöalue Standard  
 
U1:n tarkoitus Module Supply  
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 5.5  W
U2:n tarkoitus Periphery Supply  
Syöttöjännite 2 (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi -30 %/+25 %  
Digitaalisten tulojen lukumäär 1  
1  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
Tulotyyppi EN 61131-2 mukaan 3  
Puolijohdelähtöjen määrä 1  
Toler. ulk. jänn. DC puolij.  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
USB-isäntäliit. lukumäärä 1  
Ethernet Ip-osoite tehdasas. 192.168.222.1  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä RJ45  
Ethercat-siirtonopeus 10 MBit/s  
100 MBit/s  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 2  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0 - 60  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Pot.erotus 1 välillä Periphery ja Module Supply  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Peruseristys  
Asennusasento pysty  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Liitin Jousiliitin  
Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 96  mm
Leveysmitta 45  mm
Syvyysmitta 111.5  mm
Nettopaino 170  g
Bruttopaino 180  g
 
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classifikation (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 32131023  
EAN-koodi 4046548086003  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242604  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001599  
Volume 0.617  
 

Pakolliset varusteet

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Sarja ruuviliittimiä PNOZ m B1, perusyksikkö, PNOZmulti 2-pienohjaukset.
€8.84
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Sarja jousiliittimiä PNOZ m B1, perusyksikkö, PNOZmulti 2-pienohjaukset.
€8.84