Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
RevPi Con M-Bus:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa 868 MHz:nlangattomalla
M-Bus -väylällä. Laajennusmoduulin etupuo ...
€122.80
RevPi Con M-Bus VHP:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa 169 MHz:nlangattomalla
M-Bus -väylällä. Laajennusmoduulin et ...
€148.38
RevPi Con CAN:n avulla RevPi Connect voidaan varustaa Can-Bus -väylällä.Moduulin yläosassa on 4-napainen pistoke CAN-väy ...
€116.72
Analoginen AIO-laajennusmoduuli perusmoduuliin RevPi Core / RevPi
Core 3, kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 m ...
€380.44
Modulaarinen yhdyskäytävä PROFIBUS, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi
Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri
viesti ...
€212.09
Digitaalinen DI-laajennusmoduuli perusmoduuliin RevPi Core / RevPi
Core 3, kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 ...
€147.30
Digitaalinen DIO-laajennusmoduuli perusmoduuliin RevPi Core / RevPi
Core 3, kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 ...
€204.74
Modulaarinen yhdyskäytävä PROFINET IRT, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi
Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri
vi ...
€223.27
Modulaarinen yhdyskäytävä EtherCAT, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi
Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri
viesti ...
€169.20
Modulaarinen yhdyskäytävä Ethernet/IP, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi
Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri
vie ...
€173.83
Digitaalinen DO-laajennusmoduuli perusmoduuliin RevPi Core / RevPi
Core 3, kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 ...
€161.30
Siltaus ConBridgea varten yksittäisten Revolution Pi
-moduulien liittämiseksi toisiinsa. Soveltuu vain RevPi Connectille ...
€4.52
Siltaus PiBridgea varten yksittäisten Revolution Pi
-moduulien liittämiseksi toisiinsa. Sopii kaikkiin Revolution Pi -pe ...
€5.20
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous