text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

KUNBUS-GW Ethernet/IP

Tuotenumero: Z9000009
Modulaarinen yhdyskäytävä Ethernet/IP, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri viestintämoduulia voidaan liittää, kotelon mitat (korkeus x leveys xsyvyys): 96 x 2...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€173.83

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Modulaarinen yhdyskäytävä Ethernet/IP, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri viestintämoduulia voidaan liittää, kotelon mitat (korkeus x leveys xsyvyys): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20, liitäntä kenttäväylään: 2x RJ45, laitetoiminto: Slave, maks. datan pituus syöttötiedot: 480 tavua, maks. datan pituus lähtötiedot: 480 tavua

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Mitta korkeus 96  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 110.4  mm
Nettopaino 95  g
Bruttopaino 109  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548093223  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242290  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001423  
Volume 0  
 

Pakolliset varusteet

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Siltaus PiBridgea varten yksittäisten Revolution Pi -moduulien liittämiseksi toisiinsa. Sopii kaikkiin Revolution Pi -perus-ja -laajennusmoduuleihin.
€5.20