Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"Z9000012","name":"RevPi DIO","price":"204.74","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Vastaava kuva
RevPi DIO
Tuotenumero: Z9000012
Digitaalinen DIO-laajennusmoduuli perusmoduuliin RevPi Core / RevPi
Core 3, kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka:
IP 20, digitaalisten tulojen määrä: 14, digitaalisten lähtöj... Lisää
Hintasi
€204.74
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Digitaalinen DIO-laajennusmoduuli perusmoduuliin RevPi Core / RevPi Core 3, kotelon mitat (K x L x S): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20, digitaalisten tulojen määrä: 14, digitaalisten lähtöjen määrä: 14, maksimivirta lähtöä kohti: 500 mA (high-side-tila), 100 mA(push-pull-tila ).
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 96 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 110.5 mm |
Nettopaino | 102 g |
Bruttopaino | 130 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 84714900 |
EAN-koodi | 4046548093254 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242290 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001422 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Siltaus PiBridgea varten yksittäisten Revolution Pi
-moduulien liittämiseksi toisiinsa. Sopii kaikkiin Revolution Pi -perus-ja
-laajennusmoduuleihin.
€5.20