Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"380003","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 1m","price":"42.71","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Vastaava kuva
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
Tuotenumero: 380003
Verkkokaapeli, SafetyNET p, Cat5e, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-
nap, suora liitin RJ45 (IP20), suoraan liittimeen RJ45 (IP20),
kaapelin pituus: 1m
Hintasi
€42.71
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausjännitteen U1 tyyppi | DC |
Mittausvirta | 0.5 A |
Tyyp. Ominaisimpedanssi K1 | 100 Ohm |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 70 °C |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 4-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | 4-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Tappien materiaali | CuZn |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PE |
Kaapelin pituus | 1 m |
Kaapelipituuden K1 toleranssi | + 0,035m |
Materiaali suoj K1 | Sn |
Kaapelin K1 luokka | Cat5e |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | keltainen RAL1003 |
Kotelon väri | keltainen RAL1003 |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 6.9 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.35 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 22 |
Kierre K1 | Tähtinelikierre |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
Johtimien lukumäärä | 4 |
Kaapelin K1 hyväksynnät |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Kotelon materiaali | PC |
Mitta korkeus | 18.2 mm |
Leveysmitta | 14 mm |
Syvyysmitta | 50.5 mm |
Nettopaino | 78 g |
Bruttopaino | 89 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548053715 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060307 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000001 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003249 |
Volume | 1.242 |