Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"C1000066","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m","price":"195.0","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Vastaava kuva
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
Tuotenumero: C1000066
Liitäntäkaapeli PSENscanille, 17-nap. M12-naarasliitin, suora, A-
koodattu, suojattu, kaapelin pituus: 20m
Hintasi
€195.00
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 1.5 A |
Tyyp. johdinresist. Dataj. K1 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 80 °C |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 17-nap. RJ45-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Pist. 1 kierreren. materiaali | CuZn niklattu |
Kosketinpinnat materiaali 1 | CuZn, kullattu |
Tiivisteen materiaali | FKM |
Holkkien materiaali | CuZn |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
Kaapelin pituus | 20 m |
Kaapelipituuden K1 toleranssi | |
Materiaali suoj K1 | Cu |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | keltainen RAL1003 |
Kotelon väri | musta |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | |
Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 8 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 7.75 mm |
Eristysmat. datakaapeli K1 | PP |
Eristysmat. Syöttöjohto K1 | PP |
Johdinala datajohdin AWG K1 | 28 |
Poikkileikkaustiedot johdin K1 | |
Poikkileikkaus UB-johdin K1 | |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Punottu sinkitystä kuparista |
Johtimien lukumäärä | 17 |
Kaapelin K1 hyväksynnät |
UL AWM-Style 20233 |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys |
UL FT2
UL 20233 |
Momentti Lukitusruuvi | 0,4 Nm |
Nettopaino | 1451 g |
Bruttopaino | 1461 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548107258 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 3.388 |