Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"584568","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m","price":"145.33","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Vastaava kuva
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
Tuotenumero: 584568
Liitäntäkaapeli, PUR, vihreä RAL6018, Ethernet Cat5e, suojattu,
kaapeliketjuun sopiva, 4-napainen, suora liitin M12 D-koodattu
suoraan liittimeen Industrial Mini I / O, kaapelin pituus: 5m
Hintasi
€145.33
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 0.5 A |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | 120 Ohm/km |
Tyyp. Ominaisimpedanssi K1 | 100 Ohm |
Erit. johdinkapasiteetti K1 | 52pF/m |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -20 - 60 °C |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 4-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | |
Liitintyyppi 2 | 8-nap. Mini-IO-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
Pist. 1 kierreren. materiaali | CuZn niklattu |
Kosketinpinnat materiaali 1 | CuZn, kullattu |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PE |
Kaapelin pituus | 5 m |
Materiaali suoj K1 | Sn |
Kaapelin K1 luokka | Cat5 |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | vihreä, kuin RAL6018 |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Johtimen pinta-ala | 0.34 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 22 |
Kierre K1 | Tähtinelikierre |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
Johtimien lukumäärä | 4 |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys |
UL-Style 20549
UL 758, FT1 |
Nettopaino | 335 g |
Bruttopaino | 340 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548105636 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 1.020 |