Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"540315","name":"PSEN Y junction M12 SENSOR","price":"20.44","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Vastaava kuva
PSEN Y junction M12 SENSOR
Tuotenumero: 540315
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö),
8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X2, anturi/seuraava
liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M12-liitin (X3, anturi),
8-napainen, A-koo... Lisää
Hintasi
€20.44
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Liitin, Y-sovitin, IP67, M12-urosliitin (X1, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X2, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M12-liitin (X3, anturi), 8-napainen, A-koodattu, liitäntöjen vaihtaminen sisäisen johdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden liittämiseen, PSENlockin suoraan liittämiseen anturiin.
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 2 A |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -20 - 80 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 8-nap. RJ45-urosliitin |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 2 | 8-nap. RJ45-naarasliitin |
M12-liittimen 2 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 3 | 8-nap. RJ45-naarasliitin |
M12-liittimen 3 koodaus | A-koodattu |
Pist. 1 kierreren. materiaali | Zn, niklattu |
Pist. 2 kierreren. materiaali | Zn, niklattu |
Pist. 3 kierreren. materiaali | Zn, niklattu |
Kotelomat. pist. 3 | TPU |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 3 | Au |
Tiivisteen materiaali | FPM |
Tappien materiaali | CuZn, kullattu |
Holkkien materiaali | CuZn, kullattu |
Kotelon väri | musta |
Kotelon materiaali | TPU |
Nettopaino | 27 g |
Bruttopaino | 28 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548083620 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274692 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002594 |
Volume | 0 |