Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"380321","name":"PSS67 Supply cable","price":"2.95","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Vastaava kuva
PSS67 Supply cable
Tuotenumero: 380321
Metritavara, PUR, musta RAL9005, 5x0,5, kaapeliketjuun sopiva, johdot:ruskea, valkoinen, sininen, musta, harmaa
Hintasi
€2.95
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Tyyp. johdinresistanssi K1 | 39 Ohm/km |
Eristysres. kaapeli K1 | 1000 Mohm x km |
Ominais Läpäistvastus K1 | >= 1E+17 Ohm*cm |
Erit. johdinkapasiteetti K1 | 105pF/m |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 80 °C |
Mekaaniset tiedot
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP9P |
Kaapelityyppi K1 | Li9YH-11YH |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | musta, kuin RAL9005 |
Kaapelin vaipan 1 materiaali |
TPU / TPE-U
PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 6.2 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.5 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 20 |
Kierre K1 | 5 johdinta PP-langan ympärillä |
Suojaus K1 | ei |
Johtimien lukumäärä | 5 |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20549 |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys |
UL 1581
CSA 22,2 FT2 |
Nettopaino | 50 g |
Bruttopaino | 50 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
EAN-koodi | 4046548055313 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060411 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000037 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002599 |
Volume | 0 |