Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"620010","name":"PIT si 1.1 muting lamp","price":"49.5","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Vastaava kuva
PIT si 1.1 muting lamp
Tuotenumero: 620010
PITsign-mykistysvalaisin, mukaan lukien lamppu ja seinäkiinnike, UB = 24V DC
/ 5 W / 300 mA, kotelon suojausluokka: IP65, halkaisija: 100 mm,korkeus:
138,5 mm, merkkivalo mykistystoimintoa varten.
Hintasi
€49.50
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Itsevalvottu | nein |
Lamppu | Glühbirne |
Tyyppi valaiseva aine | BA15d, 24 V DC, 5W |
Elinikä sähkövalaisin | 1.000 Stunden |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 5 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-25
50 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpivienti | ISO 20 mm |
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. kansi | PC |
Kotelomat. alaosa | ABS |
Liitin | Jousiliitin |
Mitta korkeus | 138.5 |
Läpimitta | 100 |
Nettopaino | 255 |
Bruttopaino | 331 |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-koodi | 4046548002614 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27143209 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000035 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001332 |
Volume | 2.657 |