Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400321","name":"PIT esc2c","price":"5.77","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Vastaava kuva
PIT esc2c
Tuotenumero: 400321
PITestop, kosketinlohko, 1n/c, jousiliittimet.
Hintasi
€5.77
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CSA
CE TÜV EAC |
Itsevalvottu | nein |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Pienin kosketusvirta | 5 |
Hätäpysäytys
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Kosketinmat. hätäpysäytys | AgNi |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 250 |
Maks.virta AC15 turv.tark | 3 |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 |
Kosketinmateriaali | AgNi |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitin | Jousiliitin |
Mitta korkeus | 30 |
Leveysmitta | 44 |
Syvyysmitta | 10 |
Nettopaino | 9 |
Bruttopaino | 11 |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN-koodi | 4046548071306 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371302 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC000041 |
Volume | 0 |