Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400540","name":"PIT es10u","price":"85.85","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Vastaava kuva
PIT es10u
Tuotenumero: 400540
PITestop active, aktivoitava/deaktivoitava hätäpysäytyspainike ilmanlogoa ja
ilman hätäpysäytyssymbolia EN 60947-5-1:n ja EN 60947-5-5:n mukaisesti,vapautus
kääntämällä myötä- tai vastapäivään, asennu... Lisää
Hintasi
€85.85
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PITestop active, aktivoitava/deaktivoitava hätäpysäytyspainike ilmanlogoa ja ilman hätäpysäytyssymbolia EN 60947-5-1:n ja EN 60947-5-5:n mukaisesti,vapautus kääntämällä myötä- tai vastapäivään, asennushalkaisija: 22,3 mm, IP65.
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Lamppu | LED |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
0
55 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-5 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Mitta korkeus | 61 |
Leveysmitta | 65 |
Nettopaino | 57 |
Bruttopaino | 82 |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548083286 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
Volume | 0 |