Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400462","name":"PIT es Set10u-5ns AIDA","price":"195.5","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Vastaava kuva
PIT es Set10u-5ns AIDA
Tuotenumero: 400462
PITestop active, aktivoitava/deaktivoitava hätäpysäytyspainike, jossa on
vilkkuvalo ilman Pilz-tarraa ja ilman hätäpysäytyssymbolia,
kosketinlohkolla, jossa on päästösuojaus EN 60947-5-1ja EN 60947-5-... Lisää
Hintasi
€195.50
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PITestop active, aktivoitava/deaktivoitava hätäpysäytyspainike, jossa on vilkkuvalo ilman Pilz-tarraa ja ilman hätäpysäytyssymbolia, kosketinlohkolla, jossa on päästösuojaus EN 60947-5-1ja EN 60947-5-5 mukaisesti, LED-turvamoduulin piirilevy pinta-asennusrasiassa, 5- napainen M12-liitäntä - AIDA PIN-liittimet, 2 n/c, pikaliittimet.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA TÜV |
Itsevalvottu | kyllä |
Lamppu | LED |
Valon väri |
keltainen
punainen |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittauskäyttöjännite | 24 V DC |
Hätäpysäytys
Hätäpysäytyksen vapautustapa | Kääntöavaus |
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Kosketinvarmistus hätäpysäytys | ≤ 1 A |
Kosketinmat. hätäpysäytys | AgNi |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-25
55 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-5 |
Huippuamplitudi | max. 0,35 mm |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-5-1 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitin | M12 |
Mitta korkeus | 124.5 |
Leveysmitta | 72.1 |
Syvyysmitta | 86 |
Nettopaino | 295 |
Bruttopaino | 305 |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548085884 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
Volume | 0.829 |