text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
20 tuotetta löytyi
PIT oe 4S
402311
Painikeyksikkö, jossa on 4 LED-painiketta, mukaan lukienkiinnitysmutteri. Lisävaruste PIT m4 SEU:lle [402250].

€121.53
PITreader card ye 1
402331
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1 Väri: keltainen Materiaali: muovi

PITreader sticker ye 5 service
402349
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5 (huolto) Väri: keltainen ...

PITreader card ye 2
402332
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1 ja 2 Väri: keltainen Materiaali: muovi

PITreader card 4
402334
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3 ja 4 Väri: keltainen Materiaali: ...

PITreader card ye 5
402335
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5 Väri: keltainen Materiaa ...

PITreader sticker ye g
402340
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet vapaasti konfiguroitavissa Väri: keltainen Materiaali: ...

PITreader card ye g
402330
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet vapaasti konfiguroitavissa Väri: keltainen Materiaali ...

PITreader sticker ye 1
402341
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1 Väri: keltainen Materiaali: muovi

PITreader sticker ye 3
402343
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2 ja 3 Väri: keltainen Materiaali: muo ...

PITreader card unit
402320
PITreader card unit. RFID-todennusjärjestelmä kortteja, tarroja ja avaimia varten. Sisältö: Perusyksikkö, liitin[402307] ...

€380.00
PITreader S card unit
402321
PITreader S card unit. RFID-todennusjärjestelmä korteille, tarroille ja avaimille, laajennettu toimintovalikoima. Sisält ...

PITreader sticker ye 2
402342
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1 ja 2 Väri: keltainen Materiaali: muovi

PITreader card ye 5 service
402339
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5 (huolto) Väri: keltainen ...

PITreader sticker ye 5
402345
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5 Väri: keltainen Materiaal ...

PITreader sticker ye 4
402344
Transponder sticker YELLOW for electronic RFID reader: PITreader card; Material: plastic; Permission 4.

PITreader card ye 3
402333
Transponderikortti PITreader Card-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2 ja 3 Väri: keltainen Materiaali: mu ...

PIT oe USB  connector spring load
402316
Liitinrima PIT oe USB [402313] varaosana. Koostuu 1 x 7pol. jousiliitinlista, suora kaapelilähtö.

€10.63
PIT oe USB sealing cap
402317
1x suojatulppa PIT oe USB [402313] varaosana.

€17.17
PIT oe USB
402313
Aktivoitava USB-liitäntä

€154.52

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus