Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"402321","name":"PITreader S card unit","price":"423.3","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Vastaava kuva
PITreader S card unit
Tuotenumero: 402321
PITreader S card unit. RFID-todennusjärjestelmä korteille,
tarroille ja avaimille, laajennettu toimintovalikoima. Sisältö:Perusyksikkö, liitin [402307],
PITreader card adapter.
Hintasi
€423.30
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC |
Anturiperiaate | Transponder |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
U1:n virtalähteen tyyppi | SELV/PELV |
Tehonkulutus DC | 4 |
Laitevar. (autom) U1 | 4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C |
Tulot
Galv. erotus tulo | ei |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 1 |
Galv. erotus PJ-lähdöt | ei |
PJL oikosulkukestävä | ja |
Ethernet-liitäntä
Ethernet Ip-osoite tehdasas. | 192.168.0.12 |
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
Ethercat-siirtonopeus | 10/100 Mbit/s |
CANopen-liitäntä
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | -30 |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000 m |
EMC standardi | EN 301489-1 V2.1.1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15g |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Liitin | Federkraftklemme steckbar |
Liitintyyppi | irrotettava |
Mitta korkeus | 49 |
Leveysmitta | 72 |
Syvyysmitta | 45 |
Nettopaino | 62 |
Bruttopaino | 115 |
Toisiotutkavastain
TAG:n energiasyöttö | passiivinen (paristoton) |
Toimintataajuus | 13,24 - 13,88 MHz |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548105063 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27280401 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Turvallinen arviointiyksikkö
toimintatilan valintaa varten. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinen
toimintatila BA5. Avaintunnusliitäntä transponderiavaimen tunnusnumeron
lähettämistä varten. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader base unit
[402255] tai PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter.
Valinnaiset lisävarusteet: Pistokesarja [402306], PIT oe 4S [402311].
€280.96
PITreader card holder
402323
Muovipidike PITreader (S) card [402320/21] transponderikorteille jatransponderiavaimille lisävarusteena.