Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"G9000005","name":"PES sensor board enable en","price":"1435.9","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147152","0010400214715280SZ"]}
Vastaava kuva
PES sensor board enable en
Tuotenumero: G9000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, ”Anturi II”ohjauspaneeli, PITestop, PSENcode ja PITenable, ohjauspaneelin merkinnätenglanniksi,
oheisasiakirjat englanniksi ja saksaksi.
Hintasi
€1,435.90
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 °C |
Vakiovarastointilämpötila |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 399 mm |
Leveysmitta | 297 mm |
Syvyysmitta | 200 mm |
Nettopaino | 2460 g |
Bruttopaino | 2960 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-koodi | 4046548094176 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
Volume | 53.596 |
Lisävarusteet
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, punainen.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, sininen.
€11.63
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, musta.
€11.63
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,sininen.
€14.95
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,musta.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,punainen.
€14.95
Sopii tähän
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, musta.
€11.63
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, punainen.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, pituus 1 m, liitäntä 4 mm, sininen.
€11.63
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,musta.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, erittäinjoustava
liitäntäkaapeli, eristetyt turvapistokkeet, pituus 1 m, liitäntä 4 mm,punainen.
€14.95