Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176932","name":"Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK
Tuotenumero: 8176932
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> round connector;
8-pin No. of wires and cross section 4 x 1.5 + 1 x (2 x 1.0) Trailing;
length 5.5m;
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -5 - 80 °C |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 8-nap. M23-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | Johdinholkki |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Sn |
Kaapelin pituus | 5.5 m |
Materiaali suoj K1 | Sn |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | oranssi |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 10.2 - 11 mm |
Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (4 x 1,50 +( 2 x 1,0)) mm² |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
Nettopaino | 1160 g |
Bruttopaino | 1340 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548106671 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27023191 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002025 |