Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176860","name":"PMCenergy SD.B2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PMCenergy SD.B2
Tuotenumero: 8176860
Energy storage for the storage of the brake energy from the Servo
amplifiers.
expands the storage volume up to 1600 Ws
PTC resistor 35W / 1750Ohm
Current peak 40 A
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Tekniset tiedot
Teho-osa
Jännitealue välipiirissä | 800 V DC |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
Kosteusrasitus erittely | 85 % RH |
Jäähdytystyyppi | vapaa konvektio |
Ylijänniteluokka | III / II |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 300 mm |
Leveysmitta | 100 mm |
Syvyysmitta | 201 mm |
Nettopaino | 6900 g |
Bruttopaino | 7500 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-9.1 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27023291 |
ETIM versio | ETIM-7.0 |