Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8177003","name":"PMCtendo SZ.71/0/1/2/7/K/H/30/00","price":"1869.63","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Vastaava kuva
PMCtendo SZ.71/0/1/2/7/K/H/30/00
Tuotenumero: 8177003
Mo = 8.3 Nm Io = 8.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.5 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.
Hintasi
€1,869.63
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
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-koodi | 4046548072945 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27022602 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000034 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001851 |
Volume | 0 |