text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT oe USB

Tuotenumero: 402313
Aktivoitava USB-liitäntä

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€136.35

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Tasajännite tulossa 24 V DC  
Galv. erotus tulo ja  
USB-isäntäliit. lukumäärä 1  
USB-isäntäliitännän tyyppi USB 2.0 Typ A  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -30  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % r. F. bei 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000 m  
EMC standardi EN 61131-2 (alue B)  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila IP65  
Suojaustapa kotelo IP20  
Asennusasento beliebig  
Suurin johtimen pituus 30  
Liitin Federkraftklemme steckbar  
Liitintyyppi steckbar  
Leveysmitta 31.2  
Syvyysmitta 55  
Nettopaino 30  
Bruttopaino 67  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-koodi 4046548103069  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371292  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002024  
Volume 0  
 

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, PIT es -painikkeen asennusavain.
€11.68