Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630807","name":"PSEN op2B-4-120/1","price":"1175.23","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
Vastaava kuva
PSEN op2B-4-120/1
Tuotenumero: 630807
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, vartalosuoja, suojakentän korkeus 1200mm,
muting-toiminto, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, lähetin: 4-nap. ja5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli ei ... Lisää
Hintasi
€1,175.23
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, vartalosuoja, suojakentän korkeus 1200mm, muting-toiminto, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, lähetin: 4-nap. ja5-nap., vastaanotin: 5-nap. ja 8-nap., liitäntäkaapeli ei sisällytoimitukseen.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-tyyppi | 2 |
Anturiperiaate | optinen |
Turva-alueen korkeus | 1215 mm |
Erotuskyky suojaustapa | Vartalo |
Kantavuus (m) | 0.5 - 50 m |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue | 880 nm |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 50 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo |
Times
Vasteaika | 16 ms |
Mekaaniset tiedot
Kotelomateriaali yläosa | Alumiini |
Mitta korkeus | 1353 mm |
Leveysmitta | 35 mm |
Syvyysmitta | 41.2 mm |
Nettopaino | 4400 g |
Bruttopaino | 5100 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548076707 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272703 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001832 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€18.09
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€147.47
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Anturiyksikkö L-Muting-varsi passiivisella heijastinyksiköllä jayhteensopiva
PSEN opXX-xx-xxx/1-valoverhon kannatin.
€703.84
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 165 cm 300 mm säde-etäisyydelle.Peilienlukumäärä: 4. Laakeroitua jalustaa "PSEN op Protective Base"voidaan käyttää.
€416.10
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 120 cm 400 mm säde-etäisyydelle.Peilienlukumäärä: 3. Laakeroitua jalustaa "PSEN op Protective Base"voidaan käyttää.
€350.95
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€11.82
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 100 cm 500 mm säde-etäisyydelle.Peilienlukumäärä: 2. Laakeroitua jalustaa "PSEN op Protective Base"voidaan käyttää.
€286.77
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€13.78
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€94.65
PSEN op muting bracket kit
630824
Kiinnityssarja kahden Muting-varren kiinnittämiseen PSENopXX-xx-xxx/1-sarjan perusvaloverhoon.
€49.08
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Anturi, yksittäinen Muting-varsi perusvaloverholle PSEN opXX-xx-xxx/1,
passiivinen.
€225.40
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Anturi, yksittäinen Muting-varsi perusvaloverholle PSEN opXX-xx-xxx/1,
aktiivinen.
€439.48
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Anturi T-Muting-varsi passiivisella heijastinyksiköllä ja yhteensopiva
PSEN opXX-xx-xxx/1-valoverhon kannatin.
€1,108.01
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Integroidut peilit vartalosuojausresoluutiolle, mukaan lukien PSEN opProtective Column, jonka pituus on 165 cm 400 mm säde-etäisyydelle.Peilienlukumäärä: 4. Laakeroitua jalustaa "PSEN op Protective Base"voidaan käyttää.
€416.10
PSEN op cableset
630295
Lisätarvikkeet PSENopt, Y-kaapeli suoralla liittimellä M12 PSEN op4B-T/S/L valoverhoon
€58.96
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€19.44
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€36.05
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€67.58
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Yksikanavainen valoverho / vastaanotin NO/NC-lähdöillä, käytettävissäMuting-anturina, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, 4-nap.
Huomaa, että lähetin (630832) on tilattava erikseen.
€110.44
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Alumiiniprofiili, pituus 120 cm. Yhdessä "PSEN op Protective
Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
€236.85
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.47
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Heijastinvalopainiketta NO/NC-lähdöillä voidaan käyttää Muting-anturina,
syöttöjännite 24 V, pistoke M12, 4-napainen. Huomaa
, että heijastin (630323) on tilattava erikseen.
€124.46
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Alumiiniprofiili, pituus 90 cm. Yhdessä "PSEN op Protective
Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
€206.77
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€33.35
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Alumiiniprofiili, pituus 60 cm. Yhdessä "PSEN op Protective
Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
€183.03
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€31.39
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 koostuu ruostumattomasta teräksestävalmistetusta pohjalevystä ja 3 jousesta ja vastaavista kiinnikkeistä.Yhdessä "PSEN op Protective
Column/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
€55.05
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Alumiiniprofiili, pituus 190 cm. Yhdessä "PSEN op Protective
Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
€283.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€50.34
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Alumiiniprofiili, pituus 165 cm. Yhdessä "PSEN op Protective
Base/1”:n ja vastaavien kiinnikkeiden "PSEN op Protective Bracket”kanssa saavutetaan valoverhojen tai kääntöpeilien suojaus voimakkaaltamekaaniselta vaikutukselta.
€267.66
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Yksikanavainen valoverho / vastaanotin, käytettävissä Muting-anturina,syöttöjännite 24 V, pistoke M12, 4-nap. Huomaa
, että heijastin (630831) on tilattava erikseen.
€95.11
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Lisätarvikkeet PSENopt, kaapeli M12 pistokkeen L-Muting varten, kaapelinpituus: 0,75m
€23.51
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€101.67
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€52.92