text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op4F-SL-14-102/1

Tuotenumero: 631156
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1020 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€3,896.74

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1020 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilman kuolluttaaluetta, kapea rakenne. Syöttöjännite 24 V, liitin M12, lähetin: 5-nap.,vastaanotin 5-nap. Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
TÜV  
BWS-tyyppi 4  
Anturiperiaate optinen  
Turva-alueen korkeus 1020  mm
Erotuskyky suojaustapa Sormi  
Kantavuus (m) 0.2 - 6  m
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Käytetty aallonpituusalue 850 nm  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila 0 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 15 ... 95%  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 10 g  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo  
Vasteaika 16  ms
Kaapelin pituus 0.2  m
Kaapelin vaipan 1 materiaali PVC  
Taivutussäde (asen. ) K1 1 x Ø  
Taiv.säde asen. kask.kaapeli 1 x Ø  
Suurin johtimen pituus 20  m
Kotelomateriaali yläosa Alumiini  
Materiaali päätykansi Zamak  
Materiaali etulevy PMMA  
Mitta korkeus 1020  mm
Leveysmitta 15.4  mm
Syvyysmitta 32.6  mm
Nettopaino 1250  g
Bruttopaino 2200  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-koodi 4046548086379  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272704  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002549  
Volume 0  
 

Lisävarusteet

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Kääntöpeili leveys 80 mm, pituus 165 cm. Voidaan käyttää kaikkienPSENopt-sarjan valoverhojen kanssa <165 cm. Suoraan koneeseen asennustavarten tarvitaan myös kulmakiinnike "PSEN op Mirror Bracket Kit/1”,"PSEN op Protective"-asennukseen tarvitaan kulmakiinnike "PSEN opProtect Bracket Mirror/1".
€260.71
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Kääntöpeili leveys 80 mm, pituus 120 cm. Voidaan käyttää kaikkienPSENopt-sarjan valoverhojen kanssa <120 cm. Suoraan koneeseen asennustavarten tarvitaan myös kulmakiinnike "PSEN op Mirror Bracket Kit/1”,"PSEN op Protective"-asennukseen tarvitaan kulmakiinnike "PSEN opProtect Bracket Mirror/1".
€218.95
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€31.39
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Testitanko toiminnan tarkistamiseksi, halkaisija 14 mm, sormisuoja.
€22.40
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Lisätarvikkeet PSENopt slim, kaskadikaapeli useiden valoverhojen PSENopt slim liittämiseen, kaapelin pituus: 1m
€57.86
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Lisätarvikkeet PSENopt slim, kaskadikaapeli useiden valoverhojen PSENopt slim liittämiseen, kaapelin pituus: 0,5m
€52.92
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Lisätarvikkeet PSENopt slim, kaskadikaapeli useiden valoverhojen PSENopt slim liittämiseen, kaapelin pituus: 0,1m
€48.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€19.44
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Asennussarja PS-opt SL -sarjan valoverhoille, O-muotoinen. Kiinnitys päätysuojuksiin. PU = 4 kulmakiinnikettä
€8.15
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Asennussarja PS-opt SL -sarjan valoverhoille, L-muotoinen. Kiinnitysprofiilin sivulle. PU = 2 kulmakiinnikettä
€24.36
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Asennussarja PS-opt SL -sarjan valoverhoille, C-muotoinen. Kiinnitys profiilin sivulle. PU = 2 kulmakiinnikettä
€13.41