text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op2H-A-30-105/1

Tuotenumero: 631045
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1050 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdoll...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€2,061.49

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Turvavaloverho, tyyppi 2, PL, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1050 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdollista suoraan valoverhossa. Syöttöjännite 24 V, liitäntä18-napaisella pigtail-kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin:5-nap., vastaanotin: Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus eisisällä pigtail-kaapeleita.

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-tyyppi 2  
Anturiperiaate optinen  
Turva-alueen korkeus 1050  mm
Erotuskyky suojaustapa Käsi  
Kantavuus (m) 0.2 - 20  m
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Käytetty aallonpituusalue 950 nm  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila 0 - 50  °C
Kosteusrasitus erittely 95 % RH 50 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 10 g  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo  
Vasteaika 18  ms
Kotelomateriaali yläosa Alumiini  
Mitta korkeus 1056.3  mm
Leveysmitta 35  mm
Syvyysmitta 40.8  mm
Nettopaino 2550  g
Bruttopaino 5150  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-koodi 4046548075601  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272704  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002549  
Volume 0  
 

Pakolliset varusteet

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€31.39
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€179.10
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€116.58
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€101.67
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€19.44
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
Lisävarusteet PSENopt Advanced, vastaanottimen liitäntäkaapeli(kaksoispistoke) valoverho PSEN opXX-A, Muting, kaapelin pituus: 0,2m
€34.21
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
Lisätarvikkeet PSENopt Advanced, liitäntäkaapeli vastaanottimellevaloverho PSEN opXX-A, Blanking, kaapelin pituus: 0,2m
€25.73
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€67.58
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
Lisävarusteet PSENopt Advanced, liitäntäkaapeli lähettimelle valoverhoPSEN opXX-A, kaapelin pituus: 0,2m
€19.69
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€94.77
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€59.82
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€41.73
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€33.97