Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"631042","name":"PSEN op2H-A-30-060/1","price":"1566.97","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JR"]}
Vastaava kuva
PSEN op2H-A-30-060/1
Tuotenumero: 631042
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 600 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi,
Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai
mahdolli... Lisää
Hintasi
€1,566.97
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 600 mm. Ominaisuudet: Muting, Blanking, Kaskadi, Ei kuolleita alueita. Ohjelmointi PSENopt Configuratorilla tai mahdollista suoraan valoverhossa. Syöttöjännite 24 V, liitäntä18-napaisella pigtail-kaapelilla M12-pistokkeeseen. Pistoke M12 Lähetin:5-nap., vastaanotin: Blanking 12-nap, Muting 12-nap/5-nap. Toimitus eisisällä pigtail-kaapeleita.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
BWS-tyyppi | 2 |
Anturiperiaate | optinen |
Turva-alueen korkeus | 600 mm |
Erotuskyky suojaustapa | Käsi |
Kantavuus (m) | 0.2 - 20 m |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue | 950 nm |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 50 °C |
Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 50 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo |
Times
Vasteaika | 15 ms |
Mekaaniset tiedot
Kotelomateriaali yläosa | Alumiini |
Mitta korkeus | 606.3 mm |
Leveysmitta | 35 mm |
Syvyysmitta | 40.8 mm |
Nettopaino | 1450 g |
Bruttopaino | 3300 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-koodi | 4046548075571 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272704 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002549 |
Volume | 0 |
Pakolliset varusteet
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€31.39
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€179.10
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€116.58
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€101.67
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€19.44
PSEN op pigtail receiver m
631057
Lisävarusteet PSENopt Advanced, vastaanottimen liitäntäkaapeli(kaksoispistoke)
valoverho PSEN opXX-A, Muting, kaapelin pituus: 0,2m
€34.21
PSEN op pigtail receiver b
631056
Lisätarvikkeet PSENopt Advanced, liitäntäkaapeli vastaanottimellevaloverho PSEN
opXX-A, Blanking, kaapelin pituus: 0,2m
€25.73
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€67.58
PSEN op pigtail emitter
631055
Lisävarusteet PSENopt Advanced, liitäntäkaapeli lähettimelle valoverhoPSEN
opXX-A, kaapelin pituus: 0,2m
€19.69
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€94.77
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€59.82
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€41.73
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen , RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€33.97