Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630904","name":"PSEN op Mirror-165/1","price":"260.71","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Vastaava kuva
PSEN op Mirror-165/1
Tuotenumero: 630904
Kääntöpeili leveys 80 mm, pituus 165 cm. Voidaan käyttää kaikkienPSENopt-sarjan valoverhojen kanssa <165 cm. Suoraan koneeseen asennustavarten tarvitaan myös kulmakiinnike "PSEN op Mirror Bracket Kit/... Lisää
Hintasi
€260.71
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Kääntöpeili leveys 80 mm, pituus 165 cm. Voidaan käyttää kaikkienPSENopt-sarjan valoverhojen kanssa <165 cm. Suoraan koneeseen asennustavarten tarvitaan myös kulmakiinnike "PSEN op Mirror Bracket Kit/1”,"PSEN op Protective"-asennukseen tarvitaan kulmakiinnike "PSEN opProtect Bracket Mirror/1".
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | Alumiini |
Mitta korkeus | 1595 mm |
Leveysmitta | 89 mm |
Syvyysmitta | 95 mm |
Nettopaino | 4700 g |
Bruttopaino | 5800 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90319000 |
EAN-koodi | 4046548069013 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27273605 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002467 |
Volume | 0 |
Pakolliset varusteet
€27.40